Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος67 mm
-
Πλάτος73 mm
-
Βάθος50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 70 °C
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN5 W
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)5 VA
Εξοπλισμός
-
Είδος ένδειξηςΨηφιακό
Μέτρηση
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΠολύμετρο
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0 - 9.999 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειας0.005
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Πηγή τροφοδοσίας, Έλεγχος θερμοκρασίας, Μέτρηση θερμοκρασίας
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SM101C
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ + JBUS/MODBUS
PDF -
Installation manual
Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU
Installation manual International 2020-01-01
PDF1,35 MB -
Other Documents
Table de communications SM101C
Other Documents International 2020-01-01
XLS311,50 kB -
Data sheet
UK_MD_TDS_MultiMeters
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση