Η βοηθητική μονάδα μνήμης SM204 της Hager διατηρεί και μεταφέρει την κατάσταση λειτουργίας συμβατών διατάξεων, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Ιδανική για εφαρμογές αυτοματισμού και τηλεσήμανσης σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Διαθέτει βαθμό προστασίας IP20, μόνωση Ui 4 kV και συμπαγείς διαστάσεις 84×21×36 mm για εύκολη ενσωμάτωση σε πίνακες.
EAN
3250615632043
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui4.000 V
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος21 mm
-
Βάθος36 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων100 KB - 1 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SM204
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ SM103E
PDF -
Installation manual
Notice SM204 multilingue
Installation manual en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF866,03 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση