Η μονάδα επικοινωνίας Ethernet JBUS/MODBUS SM213 της Hager επιτρέπει την ενσωμάτωση διακοπτών ισχύος σε συστήματα BMS και SCADA, παρέχοντας απομακρυσμένη παρακολούθηση, έλεγχο και ενεργειακή διαχείριση. Διαθέτει επικοινωνία Ethernet, βαθμό προστασίας IP20 και μόνωση Ui 4 kV. Συμπαγής σχεδίαση (84×42×36 mm) για εύκολη τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες.
EAN
3250615632135
Συσκευασία
1 τμχ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝ. ETHERNET JBUS/MODBUS SM103E SM213 SM213
Τιμή
820,95 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui4.000 V
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος42 mm
-
Βάθος36 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (TCP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων100 KB - 1 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SM213
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝ. ETHERNET JBUS/MODBUS SM103E
PDF -
Installation manual
Notice SM213 SM214 GB
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF810,76 kB -
Other Documents
Table de communications SM103E
Other Documents International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση