Η μονάδα επικοινωνίας RS485 JBUS/MODBUS SM211 της Hager επιτρέπει τη διασύνδεση διακοπτών ισχύος με συστήματα BMS και SCADA για απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση φορτίων. Ιδανική για ενεργειακή διαχείριση και βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Διαθέτει βαθμό προστασίας IP20, μόνωση Ui 4 kV και συμπαγή κατασκευή 1 στοιχείου (21×84×36 mm) για εύκολη εγκατάσταση σε πίνακα.
EAN
3250615632111
Συσκευασία
1 τμχ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝ. RS485 JBUS/MODBUS SM103E SM211 SM211
Τιμή
249,08 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui4.000 V
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος21 mm
-
Βάθος36 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SM211
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝ. RS485 JBUS/MODBUS SM103E
PDF -
Installation manual
Notice SM211 GB
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF519,83 kB -
Other Documents
Table de communications SM103E
Other Documents International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση