ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA C 3X1A NCN301A
EAN
3250614615757
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
58,93 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 10 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V σύμφωνα με το IEC 60947-215 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)10 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)15 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C1,41 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C1,37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C1,34 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C1,31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C1,27 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C1,24 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C1,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C1,16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C1,13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C1,09 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C1,04 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C0,95 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C0,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C0,84 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C0,78 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C0,72 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C0,65 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C0,57 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C0,48 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In3,24 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2020-01-01
PDF204,90 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση