
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA B 4X32A NBN432A
EAN
3250614618529
Συσκευασία
3 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
67,12 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ρελέ διαρροής μπλοκ τύπου AC 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 11 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V σύμφωνα με το IEC 60947-215 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)30 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C39,04 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C38,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C37,86 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C37,25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C36,64 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C36,01 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C35,37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C34,73 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C34,06 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C33,39 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C32,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C31,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C30,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C29,72 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C28,92 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C28,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C27,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C26,38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C25,48 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
ΚαμπύληB
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In16,50 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kBUKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση