The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • KDN480B
    EAN
    3250613741051
    Συσκευασία
    10 τμχ

    ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 80Α 57M KDN480B

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 80Α 57M

    KDN480B

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλύμ­ματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλύμ­ματα μπαρών
    • KZ059

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝ

      2,42 €  / τμχ*
    • KZN024

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ 4/Π

      1,03 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      80 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4
    • Πόλοι
      4P
    Διαστάσεις
    • Μήκος
      1.000 mm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.500 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 400 V
    Σύνδεση
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      16 mm²
    • Τύπος σύνδεσης
      Ράγα φάσης διχαλωτή
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      56

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN480B
    PDF
    RoHS report KDN480B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KDN480B | Hager

      Εικόνα προϊόντος KDN480B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN480B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN480B

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 80Α 57M

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα