ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 4P 63A 30mA AC BD464N
EAN
3250611344551
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
172,11 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Θέση ουδετέρουΔεξιά
-
Αριθμός πόλων4
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος44 mm
-
Βάθος92 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-07
PDF1,14 MBDeclaration of conformity en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση