Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-26 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)10 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C76,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C74,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C73,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C72 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C70,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C69,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C67,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C66,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C64,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C58,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C56,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C54,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C52 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C49,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C46,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C44,2 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P+N
-
ΚαμπύληB
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In25,7 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MBN663
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ B 6KA 3P+N 63Α 4M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση