The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής μπλοκ
    • BF463N
    EAN
    3250611364542
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής μπλοκ

    BF463N

    Τιμή
    221,50 €
    / τμχ
    221,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    BF463N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 400 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      300 mA
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4
    • Θέση ουδετέρου
      Δεξιά
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,90 - 2,90 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,90 - 2,90 Nm
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      70 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      92 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BF463N
    PDF
    RoHS report BF463N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα BF463N | Hager

      Εικόνα προϊόντος BF463N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BF463N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BF463N

      Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-11-01

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα