ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 4P 125A 300-500-1000mA AC BTC480E
EAN
3250611500056
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
356,29 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA, 500 mA, 1000 mA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςAC
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς10 - 70 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς10 - 50 mm²
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος103 mm
-
Πλάτος213 mm
-
Βάθος69 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση