Η αυτόματη ασφάλεια MBN340 της Hager, 3 πόλων, 40A και καμπύλης B, προστατεύει τριφασικά κυκλώματα από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Διαθέτει ικανότητα διακοπής 6kA κατά IEC 60898-1 και Icu 10kA, λειτουργεί σε δίκτυα 400V AC, με Ui 500V και Uimp 4kV. Υποστηρίζει σύνδεση αγωγών έως 35mm² και είναι συμβατή με διχαλωτές μπάρες για ταχύτερη εγκατάσταση.
EAN
3250614310447
Συσκευασία
4 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)10 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C56,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C54,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C52,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C50,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C49 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C47,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C45,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C43,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C41,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C39,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C39,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C39,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C39,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C39,5 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C39,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C39,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C39,1 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληB
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,8 - 2,8 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,8 - 2,8 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 25 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο60 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - +70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN10,1 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MBN340
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-08-29
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση