Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος h3+ P630 HMW630JR της Hager, 3 πόλων και ονομαστικού ρεύματος 630A, προσφέρει προηγμένη προστασία εγκαταστάσεων υψηλής ισχύος μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας LSI και των εκτεταμένων δυνατοτήτων ρύθμισης. Η υψηλή διακοπτική ικανότητα, η αμφίδρομη τροφοδότηση και η δυνατότητα ακριβούς επιλεκτικότητας τον καθιστούν ιδανική λύση για κύριους πίνακες διανομής σε βιομηχανικά και εμπορικά έργα.
EAN
3250613198237
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P630 50kΑ LSI 3P 630A HMW630JR HMW630JR
Τιμή
1.498,45 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Χεριστήρια με κλείδωμα για αυτόματους διακόπτες ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 415V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)10 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 690V (IEC/EN 60947-2)12 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 380 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 690 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-212 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947622 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 60947510 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 60947570 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση του ρεύματος Ir1 μέσω του επιλογέα250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου375 - 6.300 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης18 - 18 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςLSI
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN119 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In39,6 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης
Καλώδιο
-
Υλικό καλωδίουΧαλκός, Αλουμίνιο
Διαστάσεις
-
Ύψος260 mm
-
Πλάτος140 mm
-
Βάθος150 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Συμβατό με RDC AOBΝαί
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Τροφοδοσία
-
Θέση τροφοδοσίας ρεύματοςΑμφίδρομη
Ηλεκτρική προστασία
-
Προστασία υπερφόρτωσης μακράς διάρκειας (ltd): καθυστέρηση (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Προστασία βραχυχρόνιου χρόνου (std): ρεύμα (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Προστασία σύντομης διάρκειας (std): καθυστέρηση (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Στιγμιαία προστασία (li): συντελεστής ρύθμισης του επιλογέα3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HMW630JR
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P630 50kΑ LSI 3P 630A
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Installation manual
Installation manual International 2019-01-25
PDF1,15 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)
Installation manual International 2015-10-05
PDF5,20 MB -
STEP file
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP file International 2026-04-15
STP921,20 kB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση