Η JavaScript φαίνεται να είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Για την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε πως θα ενεργοποιήσετε την Javascript στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 200-240V AC X160,X250
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250
ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 200-240VAC X160,X250
ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC x160-P160-x250-P250-x630-P630
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝO+1NC 230V X160,250
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦ. 1ΝO+1NC 230V X160,250
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160-X250
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 1m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,5m
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ HWT165H/HWT166H
KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ 3P x630/P630
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1x h250 και 1x h630/h1000
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 2x h630/h1000
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ x630/P630
ΓΚΡΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ x630/P630
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ x630/P630 ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΗΛ. ON/OFF ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ x630/P630
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 3Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜ/ΧΑΛΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 3P x630/P630
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜ/ΧΑΛΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 3P x630/P630
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΕΥΘΥ 3P/4P x630/P630 250-400A
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 3P x630/P630 250-400A
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΕΩΝ 3P/4P x630/P630
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔ. 3P ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΕΜΠΡΟΣ) x630/P630
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔ. 3P ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ (ΕΜΠΡΟΣ) x630/P630
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔ. 3P ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ x630/P630
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔ. 3P ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΣΩ) x630/P630
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔ. 3P ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ (ΠΙΣΩ) x630/P630
Εικόνα προϊόντος HMJ400DR
Installation manual International 2024-10-29
Handbook en-GB 2021-02-26
EU Declaration of Conformity
EU declaration of conformity