Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)30 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)15 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C152 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C149 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C146 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C143 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C140 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C137 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C134 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C131 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C128 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C125 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C122 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C119 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C116 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C113 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C110 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C107 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C104 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C101 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 400V AC (IEC60898-1)15 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60947-2 (50Hz)50 %
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60898-1 (50Hz)7,5 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)30 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι2P
-
ΚαμπύληD
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-115 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,5 - 5,0 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue415 - 415 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 70 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 50 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 50 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 70 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής50 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο110 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN21 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Πλάτος53 mm
-
Ύψος90 mm
-
Βάθος70 mm
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HMD299
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ D 15KA 2X125Α
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF272,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση