Το kit εξοπλισμού ραγοϋλικών 7x37M FL995B της σειράς orion+ της Hager προορίζεται για διαμόρφωση ηλεκτρικών πινάκων μεγάλης χωρητικότητας με οργανωμένη διάταξη εξοπλισμού. Διαθέτει 7 σειρές και χωρητικότητα 259 στοιχείων, με διαστάσεις 1150x850x50 mm για εύκολη ενσωμάτωση και εξοικονόμηση χώρου. Φινίρισμα RAL7035. Ιδανικό για επεκτάσιμες οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610673645
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.050 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος50 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών7
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων266
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής14
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL995B
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 7X37M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση