Το kit ραγοϋλικών orion+ σύστημα C με κωδικό FL990C / FL2XXB της Hager, 2 σειρών (20 στοιχείων), προσφέρει πρακτική λύση οργάνωσης εξοπλισμού σε πίνακες. Με μεταλλική κατασκευή και προστασία IP30, διευκολύνει την εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους.
EAN
3250610673577
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 2X10M ΣΥΣΤΗΜΑ C (FL2XXB) FL990C FL990C
Τιμή
92,80 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος80 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών2
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων20
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL990C
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 2X10M ΣΥΣΤΗΜΑ C (FL2XXB)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση