ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A S 300mA 4X100A ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ CPA684D
EAN
3250611620976
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
340,18 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm1,25 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-110 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C95 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C90 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικές τάσεις Uimp IEC 60947-36.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας440 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA SEL
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνωΝαί
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 50 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In21,48 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 60 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CPA684D
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A S 300mA 4X100A ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-01-15
PDF1,04 MB
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF1,03 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση