ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80 - 125A KAI 25 - 63A (F & B) 4P CZN008
EAN
3250611625391
Συσκευασία
1 Σετ
Τιμή
6,12 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος7 mm