Το ρελέ διαρροής CDB640E της Hager, τύπου B, 3P+N, 40A και ευαισθησίας 30mA προστατεύει από διαρροές AC, παλμικού DC και λείου DC ρεύματος, αποτελώντας ιδανική λύση για εγκαταστάσεις με φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, φωτοβολταϊκά συστήματα και μετατροπείς ισχύος. Διαθέτει Inc 10kA, ονομαστική τάση 230-400V, προστασία IP20 και πλάτος 4 στοιχείων. Οι βιδωτοί ακροδέκτες 1-25mm² και η αντοχή έως 20.000 μηχανικούς κύκλους εξασφαλίζουν αξιοπιστία και μακροχρόνια λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές.
EAN
3250611627852
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P+N
-
Αριθμός πόλων4
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm0,80 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-110 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C40 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικές τάσεις Uimp IEC 60947-36.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας440 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςB
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN6,77 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDB640E
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ B 10KA 30mA 4X40A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24
PDF576,27 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF1,03 MB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF271,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση