Το ρελέ διαρροής CDF663D της Hager, τύπου F, 3P+N, 63A και ευαισθησίας 30mA προστατεύει από ηλεκτροπληξία και διαρροές προς γη σε κυκλώματα με μετατροπείς συχνότητας, όπως αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και πλυντήρια. Κατάλληλο για δίκτυα 230-400V, διαθέτει υπό όρους αντοχή βραχυκυκλώματος 10kA και προστασία IP20. Με πλάτος 4 στοιχείων, βιδωτούς ακροδέκτες και τοποθέτηση σε ράγα DIN, προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία από -25 έως +70°C σε οικιακές και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250611621621
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P+N
-
Αριθμός πόλων4
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm1,25 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-110 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C63 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικές τάσεις Uimp IEC 60947-36.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας440 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςF
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN9,29 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDF663D
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 4P 63A
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF374,20 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση