The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής
    • CDC762H
    EAN
    3250611613541
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 2X63A CDC762H

    Τιμή
    103,65 €
    / τμχ
    103,65 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 2X63A

    CDC762H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (10)
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία υπέρ­τασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Πηνία υπέρ­τασης
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Βοηθητικές επαφές
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      10,11 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,83 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      42,30 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ212

      ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

      66,62 €  / τμχ*
    • CZN005

      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 2M

      5,62 €  / τμχ*
    • CZ001

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2NO+2NC

      35,01 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      1P+N
    • Αριθμός πόλων
      2
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
      0,63 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-1
      6 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      56 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
      49 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
      40 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      253 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      AC
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Σύνδεση
    • Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      25 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      8,10 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 40 °C
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      4.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDC762H
    PDF
    RoHS report CDC762H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα CDC762H | Hager

      Εικόνα προϊόντος CDC762H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDC762H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDC762H

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 2X63A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager

      Installation manual en-GB, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      750,56 kB
      Εικόνα Notice Inter diff accessoriable Italie, Ang, Grèce | Hager

      Notice Inter diff accessoriable Italie, Ang, Grèce

      Installation manual en-GB, el-GR, it-IT 2014-10-28

      PDF
      707,67 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-08-26 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      CDF525D - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 25A
      CDF525D
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 25A
      Τιμή
      120,89 €
      / τμχ
      120,89 €
      / τμχ
    • 2
      CE441J - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X40A
      CE441J
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X40A
      Τιμή
      95,84 €
      / τμχ
      95,84 €
      / τμχ
    • 3
      CE464J - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X63A
      CE464J
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X63A
      Τιμή
      136,49 €
      / τμχ
      136,49 €
      / τμχ
    • 4
      CDH225H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α
      CDH225H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α
      Τιμή
      108,63 €
      / τμχ
      108,63 €
      / τμχ
    • 5
      CDH240H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X40Α
      CDH240H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X40Α
      Τιμή
      113,86 €
      / τμχ
      113,86 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα