The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής
    • CDH225H
    Το ρελέ διαρροής CDH225H της Hager, τύπου A HI, 1P+N, 25A και ευαισθησίας 30mA προστατεύει από ηλεκτροπληξία και διαρροές, προσφέροντας υψηλή ανοσία σε παρεμβολές για την αποφυγή ανεπιθύμητων αποζεύξεων. Λειτουργεί στα 230V (έως 253V), 50Hz και διαθέτει Inc 6kA, Idm 1,5kA και προστασία IP20. Με πλάτος 2 στοιχείων (35mm) και τοποθέτηση σε ράγα DIN, αποτελεί ιδανική λύση για οικιακές και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250611613923
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α CDH225H CDH225H

    Τιμή
    108,63 €
    / τμχ
    108,63 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α CDH225H

    CDH225H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      2
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
      1,50 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-1
      6 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C
      25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C
      21 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      253 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      A HI
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Σύνδεση
    • Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      25 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      1,60 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 40 °C
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      4.000
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDH225H
    PDF
    RoHS report CDH225H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα CDH225H | Hager

      Εικόνα προϊόντος CDH225H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDH225H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDH225H

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A-HI 30mA 2X25Α

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager

      Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      591,91 kB
      Εικόνα Notice Inter diff 16-63 A | Hager

      Notice Inter diff 16-63 A

      Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

      PDF
      705,75 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      CDF525D - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 25A
      CDF525D
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 25A
      Τιμή
      120,89 €
      / τμχ
      120,89 €
      / τμχ
    • 2
      CFA425H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X25Α CFA425H
      CFA425H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X25Α
      Τιμή
      135,88 €
      / τμχ
      135,88 €
      / τμχ
    • 3
      CE441J - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X40A CE441J
      CE441J
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X40A
      Τιμή
      95,84 €
      / τμχ
      95,84 €
      / τμχ
    • 4
      CE464J - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X63A CE464J
      CE464J
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 100mA 4X63A
      Τιμή
      136,49 €
      / τμχ
      136,49 €
      / τμχ
    • 5
      CFA463H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X63A CFA463H
      CFA463H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ A 300mA 4X63A
      Τιμή
      175,50 €
      / τμχ
      175,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα