The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • CZ001
    Η βοηθητική επαφή CZ001 της Hager, 2NO+2NC, προσθέτει δυνατότητα σηματοδότησης και μεταγωγής σε διατάξεις προστασίας Hager. Διαθέτει ονομαστικό ρεύμα 6A, τάση μόνωσης Ui 500V AC και προστασία IP20. Με πλάτος 1 στοιχείου (18mm), κουμπωτή εγκατάσταση click-on και βιδωτούς ακροδέκτες για αγωγούς έως 4mm² (εύκαμπτους) ή 6mm² (άκαμπτους), προσφέρει εύκολη ενσωμάτωση σε πίνακες αυτοματισμού και σηματοδότησης. Η αντοχή 12.000 μηχανικών και 6.000 ηλεκτρικών κύκλων εξασφαλίζει μακροχρόνια αξιοπιστία.
    EAN
    3250611860013
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2NO+2NC CZ001 CZ001

    Τιμή
    35,01 €
    / τμχ
    35,01 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2NO+2NC CZ001

    CZ001

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      6 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      6 mm²
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 440 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      12.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      6.000
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 60 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,10 W
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      18 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      1

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration CZ001
    PDF
    RoHS report CZ001
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα CZ001 | Hager

      Εικόνα προϊόντος CZ001

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CZ001 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CZ001

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2NO+2NC

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZN121 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      MZN121
      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      Τιμή
      7,74 €
      / τμχ
      7,74 €
      / τμχ
    • 2
      CZN005 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 2M -63Α CZN005
      CZN005
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 2M
      Τιμή
      5,62 €
      / τμχ
      5,62 €
      / τμχ
    • 3
      CZN006 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 4M -63A CZN006
      CZN006
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 4M
      Τιμή
      6,18 €
      / τμχ
      6,18 €
      / τμχ
    • 4
      CZN007 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      CZN007
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      Τιμή
      5,66 €
      / τμχ
      5,66 €
      / τμχ
    • 5
      CZN008 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80 - 125A KAI 25 - 63A (F & B) 4P CZN008
      CZN008
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 4M
      Τιμή
      6,61 €
      / τμχ
      6,61 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα