Connectez votre chantier, c’est facile avec les micro modules radio!
Le réflexe malin pour câbler sans fil et sans perdre de temps sur vos chantiers de rénovation.
Grâce à la technologie radio, simplifiez la centralisation de l’éclairage et des ouvrants pour vos clients, sans saignées ni travaux.

Sans piles, sans fil, sans saignée,
100% radio
Besoin d’une solution facile pour ajouter des points de commande éclairages et volets motorisés sans abîmer les murs de votre client ? Les micro modules sont une solution idéale :
- A brancher directement sur les interrupteurs (même déjà existants).
- Pour gagner du temps sur vos chantiers de rénovation.
- Pour améliorer l'existant tout en offrant des options supplémentaires.
"Avec sa solution de micro modules radio, Hager rend possible le pilotage des éclairages et volets roulants de votre client."
Installez les micro modules
en un clin d’oeil
Nos micro modules variateur et On/off (2 fils toute charge*, sans raccordement du neutre, avec apprentissage automatique du type de charge), s’installent derrière l’appareillage existant. Ils s’introduisent dans les boîtes de profondeur 40 et 50 mm pour plus de praticité lors de la pose.
*charge LED variables / hors CFL

Une portée radio
performante
- Portée radio de 30 m en intérieur (traversée de 2 dalles béton) et 100 m minimum en champ libre
- Produits 230 V avec fonction répéteur pour augmenter la portée
- Offre radio KNX 868 MHz
- Émissions radio de faible puissance et non permanentes

Mieux comprendre l'installation des micromodules
Comment utiliser tout le potentiel de votre installation de micro modules ? Tutoriels, documentation et astuces d'utilisation sont sur notre page solution.
Micro modules radio, des bénéfices aussi pour les particuliers
Il n'y a pas que côté installation que les micro modules radio rendent service ! Côté client, les avantages sont tout aussi nombreux...
- Mieux équiper sa maison sans travaux. Plus besoin de saignées ni de trous dans les murs, les micro modules s’installent sur l’équipement existant. La décoration est sauvée !
- Faire des économies. L’un des bénéfices majeur pour votre client, c’est de mieux gérer ses dépenses énergétiques. Il n’oublie plus d’éteindre la lumière du couloir grâce au bouton "Je quitte la maison" de son entrée, il est sûr que sa maison est prête à son départ.
- Plus d'idées, plus de possibilités. En route vers le logement intelligent ! En reliant ses micro modules au contrôleur connecté coviva, le client peut créer des scénarios pour simuler une présence, verrouiller son alarme maison à distance, être alerté du déclenchement de son détecteur de fumée…

La maison connectée avec Hager
Vivez plus libres, vivez mieux connectés ! Découvrez toutes les solutions Hager pour développer votre activité domotique Hager (Bluetooth, radio, KNX).
Montez en compétences
avec explore
Une offre de formation sur-mesure pour répondre aux multiples facettes des professionnels de l’électricité : technicien, distributeur, artisan…
Allez plus loin avec l’offre micromodules avec :
- Connectez vos clients à leur maison (PE401I)
- Proposez, identifiez et vendez une installation connectée (DO050I)

Votre documentation
micro modules radio
-
pdf16,34 MB
Micro modules
Solution micromodules radio