Hager et Bubendorff lancent Link,
la clé pour piloter facilement les volets roulants !
Hager et Bubendorff lancent Link, une clé pour connecter et piloter facilement la plupart des volets radio Bubendorff avec le contrôleur domotique connecté coviva de Hager.
Alors que 75% des Français souhaitent intégrer la domotique dans leurs projets de rénovation , ce partenariat entre deux acteurs majeurs du marché de l’habitat s’inscrit dans la volonté de fournir aux installateurs des solutions connectées toujours plus accessibles pour leurs clients.
Installation
simple et rapide
Un partenariat,
des valeurs communes
Toutes deux entreprises familiales, le partenariat entre Hager et Bubendorff s’est formé très naturellement autour de valeurs incarnées et partagées par les deux marques, telles que la performance de produits de haute qualité pour la satisfaction de leurs clients.
Cette volonté est renforcée par leur démarche commune visant à élargir la compatibilité de leurs produits pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités.
L’écosystème coviva
enrichi
Pour accompagner le marché de la maison connectée en pleine croissance, Hager a créé, en 2016, la gamme coviva : une solution radio (sans fils) dotée d’une application mobile. Le contrôleur coviva a depuis vu grandir son écosystème qui intègre désormais une multitude de fonctionnalités : pilotage de l’éclairage, des volets et stores, des systèmes d’alarmes, de détecteurs de fumée, du chauffage. Depuis 2018, coviva est également compatible avec les assistants vocaux de Google et Amazon.
Sa technologie radio sans fil permet une mise en œuvre très simple, sans travaux, en proposant une solution connectée, en neuf comme en rénovation.
Comptabilité avec
les volets Bubendorff
La solution Link est compatible avec la plupart des volets roulants en motorisation radio Bubendorff, fabriqués depuis 2011. La solution est également compatible avec la motorisation de volets battants de la gamme « Solar by Bubendorff ».
Retrouvez la compatibilité de votre installation sur www.bubendorff.com.
Disponibilité
La clé Link est désormais disponible via le réseau d’installateurs et revendeurs professionnels Bubendorff ou via les distributeurs de matériel électrique de la marque Hager.
Données techniques
Link
Ref. Bubendorff : 229038
Ref. Hager : TKH190B
Tension de fonctionnement : 5V
Consommation énergétique :Tx < 25mA, Rx < 5mA
Interface USB : USB 2.0
Température de fonctionnement : -10 °C ➞ + 55 °C
Classe de protection : IP20
Fréquence : 868,95MHz
Emission de puissance : 2,5 mW
Portée de transmission radio (champ libre) : 100 m
Dimensions (LxHxl) : 64,8 x 20,5 x 6,6 mm
Catégorie de récepteur : 2
Téléchargement
du dossier de presse
Votre contact presse
Mélanie Schillinger - Responsable relation medias