Nouveau système d'alarme connecté Hager : découvrez logisty alma, prêt à l'emploi en quelques minutes ! 


En 2023, Hager lance logisty alma, un nouveau système d’alarme 100 % connecté, simple d’installation et complété par des caméras intérieures et extérieures. 

Conçue et fabriquée en France, cette nouvelle gamme mise avant tout sur la connectivité : tout l’écosystème logisty alma se paramètre et se pilote aisément depuis l’application mobile dédiée. 
 

Alarme connectée logisty alma de Hager installée sur le mur d'une entrée

Qu’apporte cette nouvelle gamme  ?

Pour les installateurs

Un paramétrage et une installation hyper simplifiée. Plus besoin de se référer à la notice, l’installateur est guidé pas à pas depuis l’application mobile Logisty Alma, lui permettant de gagner un temps indéniable lors du paramétrage de la gamme et de la pose chez le client. En 10 minutes, l’installateur peut paramétrer l’ensemble du système logisty alma avec seulement son smartphone !

 

Pour l’utilisateur

Un système connecté et simple à piloter à distance : l’utilisateur peut agir sur son système d’alarme directement depuis l’application mobile, lui permettant d’activer/désactiver le système, consulter les caméras ou créer des scénarios d’ouverture des volets, et ce, peu importe où il se trouve !

 

Une plus grande sécurité du logement

Grâce aux détecteurs à prises d’images extérieurs, logisty alma réagit dès l’intrusion dans la propriété et déclenche tous les moyens d’alerte. Personne à la maison ? L’utilisateur est notifié sur son smartphone de tout événement suspect, et peut agir à distance sur son système de sécurité. Si l’option télésurveillance est souscrite, l’alerte peut être également donnée avant même l’effraction dans le domicile.

 

Un logement sûr en permanence
grâce aux caméras connectées

Du côté produits, la grande nouveauté de cette gamme réside dans ses caméras connectées intérieures et extérieures. À tout moment, il est possible de consulter via son smartphone les images capturées par les caméras. L’utilisateur pourra profiter d’une détection de mouvements intégrée, d’une haute qualité de visionnage (résolution Full HD et zoom numérique) et d’un stockage local offert (via une carte SD). Pour préserver son intimité, l’utilisateur peut activer en un clic le mode "vie privée" via l’application Logisty Alma, qui masque l’objectif de la caméra. 

 
 
camera connectee logisty alma de Hager posee sur un meuble

logisty alma ,
des certifications qui font la différence

Le système d’alarme logisty alma entièrement conçu et fabriqué en France, il est sécurisé grâce à un système antibrouillage radio (certification NF A2P). 

logisty alma embarque également la technologie TwinBand, qui garantit 2 fréquences dédiées à l’alarme (433 MHz et 868 MHz) et donc évite les interférences avec d’autres objets connectés dans la maison. 

 

La surveillance du logement peut être confiée au centre de télésurveillance Atral Services qui veille 24/7 et avertit le client au moindre problème. En ligne directe avec les forces de l’ordre, c’est la garantie d’une intervention rapide et efficace. 

 


3 packs logisty alma

Pack alarme connectée logisty alma RLP001F de Hager

Le pack connecté (RLP001F)

qui contient :

• une centrale sirène (gérant 4 groupes et jusqu’à 40 détecteurs), 
• 1 box alerte et pilotage, 
• 2 télécommandes,
• 2 détecteurs de mouvement animaux,
• 1 détecteur d’ouverture miniature.

 
Pack alarme connectée logisty alma RLP002F de Hager

Le pack connecté dissuasion (RLP002F)

qui contient :

• le contenu du pack RLP001F,
• 1 sirène extérieure.

 

Pack alarme connectée logisty alma RLP003F de Hager

Le pack connecté GSM dissuasion et vidéo (RLP003F)

qui contient :

• le contenu du pack RLP002F,
• 1 caméra Wi-Fi motorisée,
• 1 module de transmission GSM.

 



Téléchargement du
dossier de presse

 



Votre contact presse

Mélanie Schillinger - Responsable relation medias