Coffrets électriques étanches IP55 vector
La série vector est adaptée aux locaux où l'ambiance est humide ou agressive.
Les coffrets étanches de la série vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique jusqu’à 63 A.
![coffret électrique étanche IP55 vector, Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/produits/07_coffrets_armoires/vector/ap1_vector-gamme_03_1080x720.jpg?h=640&la=fr-fr&hash=914BAF02FA0FE960CEB34869649D8C82)
Caractéristiques techniques
coffrets étanches IP55 vector
- Etanchéité parfaite : IP 55 - IK 07 et IK 08
- Coffrets en plastique, classe II
- Capacité : 1 à 4 rangées, de 2 à 54 modules
- Rail DIN réglable en profondeur
- 2 entrées latérales défonçables
![caractéristiques techniques coffret électrique vector, découpe vector Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/produits/07_coffrets_armoires/vector/ap1_ve212f_02/ap1_ve212f_02_1024x1024_bleu.jpg?w=1000&hash=B027AAF8D8853978A86F042FC1D7EE9D)
Guide de choix coffrets électriques résidentiels
Découvrez comment bien choisir votre tableau électrique Hager : tableaux d’abonné, tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte ou en encastré…
Support technique
Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.