univers, l'armoire électrique tertiaire prête à l'emploi
univers est une gamme d'armoires monobloc et compactes pour la distribution tertiaire, jusqu'à 630 A.
Un large choix de tailles et d'IP, ainsi qu'une mise en œuvre optimisée vous permettent de répondre à de nombreux projets, en TGBT ou tableau divisionnaire.
Armoires
univers
• Armoires métalliques, Classe II,
• hauteurs : 550, 650, 800, 1100, 1400 mm,
• profondeur : 205 mm
• largeurs : 300 à 1050 mm,
• indices de protection : IP44, IP54 et IP65.
• jusqu’à 630 A.

univers,
les avantages de mise en œuvre
Votre documentation
armoires électriques univers
Concevez et chiffrez vos projets tertiaires avec le logiciel Hagercad
Support technique
Choix de produits, études techniques, mise en œuvre...
Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.
Formation
Montez en compétences avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.