Interphonie et carillons, sécurisez le domicile | Hager

Sécurisez les accès du domicile de vos clients avec les interphones et carillons Hager

Les intrus ne passeront pas !
Grâce à la gamme d’interphones et carillons Hager, vos clients retrouvent la sérénité et maîtrisent le ou les accès de leur domicile.

Filtrer les accès à mon domicile

Interphones et carillons
un atout majeur pour la sécurité de la maison

Les interphones sans fil sont une solution simple à installer pour permettre à vos clients de voir qui accède à leur domicile.

Comment prévenir les intrusions indésirables sur une propriété ?

Comment identifier les inconnus qui se présentent à la porte ?

Vos client ont besoin d’être rassurés et de se sentir en sécurité chez eux.

Un livreur se présente à la porte

Les produits d’interphonie et carillons Hager permettent de renforcer la sécurité de leur maison ou appartement avec :

• des commandes d’ouverture à badge ou des platines d’accès à code qui permettent de restreindre les entrées à des personnes spécifiques,

• des postes de téléphonie pour converser et identifier les visiteurs qui sonnent à la porte,

• des détecteurs de mouvement ou de passage pour repérer une présence indésirable,

• des pack de carillons pour signaler les présences.

Sans fil, les systèmes d’interphonie et carillons Hager s’intègrent parfaitement sur tout type de chantier, sans saignée ni travaux.


Les atouts du sytème
interphonie et carillons Hager

Mise en place facile

Quelle que soit la configuration du logement, l’interphone est vite installé et en service, à poser au sol ou à fixer au mur, sans percée ni tranchée.

Autonomie

Les coffrets techniques sont alimentés par des panneaux solaires, des piles alcalines ou sur secteur avec une garantie d’autonomie de 3 ans.

Economie

Le combiné est pratique à utiliser. Posé sur sa base ou de façon mobile, son écran LCD facilite la compréhension des fonctionnalités.

Multiservice

Grâce aux récepteurs intégrés, votre client peut commander l’éclairage extérieur et les portes de son garage.


Régir un droit de passage avec
les packs interphone

Les packs regroupent, sous une seule référence, l’ensemble des produits pour mettre en œuvre votre installation d’interphone radio. 
Une solution idéale pour assurer la sécurité d’une maison ou d’un commerce grâce au combiné pour communiquer avec les visiteurs et les commandes d’ouvertures des accès.
L’interphone radio Hager se distingue par son design sobre et élégant. Performant en champ libre, le protocole Radio Optwin® garantit une portée radio de 400 m.

Packs interphones Hager

Carillons radio
une installation sans fausse note

Découvrez 6 packs de solutions carillons composé d’un émetteur et d’un récepteur avec portée radio de l’émetteur de 200 mètres en champ libre.

Radio, à piles ou 230 V, nos packs vous permettent d’installer une solution complète avec des options de flash lumineux (à enclencher avec la sonnerie, ou indépendamment) ou de détecteur de mouvement infrarouge.

Les carillons maison sont une solution idéale pour prévenir l’arrivée des clients ou visiteurs, par exemple, dans les commerces ou bâtiments tertiaires.

Packs carillons Hager

Montez en compétences
avec Hager explore

Une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes des professionnels de l'électricité : techniciens, distributeurs, artisans...

On vous dit tout !

 

Je découvre les formations sécurité

Salle de formation, formation Hager explore