Système de moulures ateha
Du sol au plafond, ateha distribue les fils et câbles et permet l’installation des points de commandes grâce à son appareillage en saillie dédié.
2 coloris disponibles : blanc pure (RAL9016) et marron (RAL 8014).
![moulures Hager, moulures câbles électriques, rénovation, ata](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/produits/07_appareillage_mural/07_ateha/ap2_gamme_07_gris_1080x720.jpg?h=640&la=fr-fr&hash=427862FD91D60AC5FF303B65435B51A0)
Une gamme
d'appareillage dédié
Pour plus d’harmonie sur chantier, la gamme ateha possède son propre appareillage en saillie. Il est idéal pour la rénovation avec une intégration parfaite dans la moulure ATA.
- Existe en version associable ou complet.
- Avec technologie InterBP Duo pour passer d'un interrupteur va-et-vient à un bouton poussoir en un clic.
- Clipsage et déclipsage des mécanismes sans efforts.
- Espace de câblage optimisé.
![moulure ateha avec appareillage saillie ateha, rénovation électrique maison](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/promo-page/03_appareillage_mural/03_ateha/ateha_old/cdc_resi_2_1080x720.jpg?w=1000&hash=E8F953656F3420300BAADE0F41B1B257)
Une gamme complète de
supports d'appareillages
L'astuce pratique
Ayez moins de références à stocker avec un support commun pour les moulures 12 x 20 et 12 x 30.
Pour plus de flexibilité sur vos chantiers, découvrez aussi votre gamme de supports compatibles avec les principaux appareillages saillies du marché.
![cheminement de câbles, moulure ateha Hager, support simple blanc, rénovation électrique maison](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/produits/07_appareillage_mural/07_ateha/ata12391_gris_1080x720.jpg?w=1000&hash=2D2B05B2D6E026CB31309BC68E8D8D1B)