Goulottes de distribution LFF
LFF est une gamme idéale quelle que soit la typologie de bâtiments. Avec un large choix de dimensions, LFF s’installe pour l’alimentation des goulottes d’installation, la rénovation des colonnes montantes en résidentiel, la distribution de la fibre optique, les alarmes techniques...
![cheminement de câbles, rénovation, parties communes, communs, immeuble, cage d’escalier](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/promo-page/cheminement_de_cable/residentiel/cdc_resi_3_1080x720.jpg?h=640&la=fr-fr&hash=00D2C1A7BE3CB4CA46F33FDB1010EF3D)
Un large choix de dimensions
Accessoires
support d'appareillage 45x45mm
Complétez facilement votre installation grâce aux supports d’appareillage LFF. Disponibles en simple, double, triple et quadruple, ils offrent une grande flexibilité sur chantier (compatible avec 40 x 90, 40 x 110, 60 x 90, et 60 x 110 mm)
Son plus : s’installe également avec l’appareillage gallery.
![cheminement de câbles, goulotte LFF Hager, support d'appareillage 45x45mm](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/produits/07_cheminement-de-cables/lff/lff1u0909010_fondgris_1080x720.jpg?w=1000&hash=8754A9B192E6CB45A49DD5F183C2B1A6)
Résistance IK10
Protection mécanique renforcée
Plus de résistance aux chocs, pour une installation toujours plus robuste, pérenne et sécurisée. L'IK10 est idéal pour la rénovation des colonnes montantes.
Dimensions conformes à l’IK10 : LFF600900, LFF601500, LFF601900, LFF602300.
![cheminement de câbles, goulottes LFF, gamme Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/produits/07_cheminement-de-cables/lff/ap2_gamme_02a_gris_1080x720.jpg?w=1000&hash=98E158D5A651D6DD2ECC10680FD8A629)