commande motorisée sans Auto-Reset h3+ 24 - 48VDC pour P630 HXW043H
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Dispositif de commande pour commutateur de transfert automatique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 57 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Tension circuit de commande en CA0 - 0 V
-
Tension circuit de commande en CC24 - 48 V
-
Avec fonction auto resetNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HXW043H
Commande motorisée x630/P630 24-48VDC sans Auto-Reset
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB