The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Solu­tion de moni­to­ring des consom­ma­tions multi-­éner­gies (agar­dio.­ma­na­ger)
    • Acces­soires
    • HTG480H
    Le HTG480H est un câble Modbus de Hager. D'une longeur de 0,20 mètres, il est équipé d'un connecteur RJ45 à chacune de ses extrémités pour relier les appareils entre eux. C'est une solution idéale pour la mise en oeuvre et le câblage des réseaux Modbus dans les applications de mesure, surveillance et contrôle des installations électriques, notamment des bâtiments tertiaires.
    EAN
    3250613138851
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires pour disjonc­teurs boîtier moulé
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45 entre appareils Modbus. HTG480H

    Prix
    22,23 €
    HT/ Pièce *
    22,23 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45 entre appareils Modbus.

    HTG480H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Câble
    • Longueur du câble
      0,20 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HTG480H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HTG480H | Hager France

      Image produit HTG480H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HTG480H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HTG480H

      Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager France

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

      PDF
      964,44 kB
      Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      1,95 MB
      Image Catalogue technique - Protection | Hager France

      Catalogue technique - Protection

      Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

      PDF
      41,57 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

      PDF
      6,39 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG450H - Carte micro SD de qualité industrielle capacité 4Go pour HTG411H et HTG411L
      HTG450H
      Carte micro SD industrielle 4Go
      Prix
      215,72 €
      HT/ Pièce *
      215,72 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HTG485H - Cable Modbus 25m entre appareils Modbus.
      HTG485H
      Cable Modbus 25m
      Prix
      148,34 €
      HT/ Pièce *
      148,34 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TGZ181 - Cable bus longueur 100m sans halogène, KNX , B2ca,s1,d1,a1
      TGZ181
      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert
      Prix
      550,49 €
      HT/ Pièce *
      550,49 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HTG469H - Eclateur de port 1 RJ45 vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio
      HTG469H
      T RJ45 avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles
      Prix
      97,98 €
      HT/ Pièce *
      97,98 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HTG445H - Sonde de température PT100 pour gestionnaire énergétique HTG411H et HTG411L
      HTG445H
      Capteur de température PT 100
      Prix
      68,67 €
      HT/ Pièce *
      68,67 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026