Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 TM A/A 3P3D In320A Icu70kA à plage HEW320DR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 12 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour les fonctions 2 produit(s) disponible(s) -
Arbre de commande du disjoncteur 3 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal320 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947380,70 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947373,60 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947366,50 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947359,10 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947351,70 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947344 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947336,20 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947328,20 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947320 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947311,60 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947302,90 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947294 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947284,80 A
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
DéclencheurTM A/A
-
Puissance dissipée totale sous IN75 W
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Hauteur260 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur150 mm
-
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute18 - 18 Nm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HEW320DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 TM ADJ 3P3D 320A 70kA FTC
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Brochures techniques & CCTP
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB