Partenariat Hager Comelit
Hager et Comelit associent leur savoir-faire pour déployer une solution intégrée et connectée, simple à mettre en œuvre, répondant aux attentes des promoteurs et des bailleurs sociaux de faire bénéficier aux futurs résidents de logements collectifs de solutions connectées enrichies. Ce partenariat s’appuie sur les solutions éprouvées des deux marques : le contrôleur domotique connecté coviva de Hager et le vidéophone Maxi avec Android de Comelit.
Une expérience
de connectivité enrichie
La solution proposée permet d’intégrer nativement l’application coviva de Hager dans le moniteur Maxi de Comelit, généralement installé à l’entrée d’un logement. Cette intégration centralise ainsi toutes les fonctionnalités connectées du logement sur un écran ergonomique de 7’’ tactile au design moderne, facilitant leur usage par les résidents, avec un passage intuitif d’une fonction à une autre.
Depuis la même dalle tactile, l’utilisateur pilote avec coviva, son éclairage, ses volets et stores électriques, son chauffage et son système d’alarme, son assistant vocal, et avec la platine d’appel extérieur Switch, son système de vidéophonie.
coviva :
un éco-système de plus en plus connecté
coviva est la solution pour connecter les fonctions du logement. Basée sur la technologie radio (sans fils), elle est particulièrement simple à mettre en œuvre et trouvera son utilité dans des projets neufs ou existants. Dotée d’une application mobile, elle offre un haut niveau de confort aux résidents. Depuis 2016, date de son lancement, la gamme coviva poursuit son ouverture, avec l’intégration de nombreuses fonctionnalités et de nouvelles solutions de fabricants comme : Amazon Alexa, Bubbendorf, Comelit, Google Home, Tado.