![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Socle de raccordement, universZ, 500x1050x205mm, classe II, IP44, 144 modules ZB014S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationencastré, en saillie, semi-encastré
-
Nombre de modules144
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Tension nominale230/400 V
-
Profondeur de montage205 mm
-
Profondeur produit installé205 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé1050 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Matièretôle d`acier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireSocle de raccordement
-
Nombre rangées12
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre de clés1
-
Nombre de pas en hauteur6
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride4
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ZB014S
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour ZB014S
PDF122 KBNotice d'instruction pour ZB014S
URLNotice d'instruction pour ZB014S
PDF632 KBNotice d'instruction pour ZB014S
PDF283 KBNotice d'instruction pour ZB014S
PDF783 KBNotice d'instruction pour ZB014S
PDF2 MBNotice d'instruction pour ZB014S
PDF311 KB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour ZB014S
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ZB014S
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour ZB014S
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour ZB014S
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour ZB014S
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour ZB014S
Declaration
PDF675 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ZB014S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ZB014S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com