EAN
4010330710209
E-nr.
158 603 239
VPE
6 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
16.25 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    7 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    500 V
  • Courant nominal
    35 A
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la commande
    1 / 6 mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.