The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Blocs de distri­bu­tion
    • KJ125C
    Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 4 pôles, 1 x 10-35 mm² / 7x 4-25 mm² / 4x 2.5-16 mm², 126 × 96 × 44mm
    EAN
    3250613804428
    E-nr.
    157 452 709
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    K3
    • Blocs de distri­bu­tion

    Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 4 pôles, 1x 10-35/7x 4-25/4x 2.5-16 mm² KJ125C

    Prix*
    152.50 CHF
    / pc. *
    152.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 4 pôles, 1x 10-35/7x 4-25/4x 2.5-16 mm²

    KJ125C

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Largeur
      126 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      7
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,50 - 2,50 Nm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    Déclaration REACH KJ125C
    PDF
    Rapport RoHS KJ125C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KJ125C | Hager Suisse

      Image produit KJ125C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ125C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KJ125C

      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase

      PDF
    • Fiche technique

      Image Fiche technique en-GB 2026-05-27 | Hager Suisse

      Fiche technique en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-05-19 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      264,92 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ160A - Distributeur à barrette laiton Hager 4L 160A 1×25…70mm²/3×10…35mm²/8×2.5…25mm²
      KJ160A
      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase
      Prix*
      190.00 CHF
      / pc. *
      190.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      KJ02DN - Bloc répartiteur Hager 125A 1L 2×10…35mm² + 2×2.5…25mm²+ 6×1.5…16mm²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix*
      37.05 CHF
      / pc. *
      37.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      KJ02A - Bloc répartiteur Hager 250A 1L 1×25…95mm² 2×2.5…25mm² + 5×1.5…16mm² + 4×10mm²
      KJ02A
      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      Prix*
      107.50 CHF
      / pc. *
      107.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      KJ02E - Bloc répartiteur Hager 100A 3L 1×25/2×10/5×6mm² 1N 1×25/6×10/4×6mm²
      KJ02E
      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²
      Prix*
      157.50 CHF
      / pc. *
      157.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      KJ125A - Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 2 pôles, 2 x 10-35 mm² / 10 x 2.5-16 mm²
      KJ125A
      Répartiteur à barrettes étagé 125A, 2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2, 5-16 ² par pole
      Prix*
      76.50 CHF
      / pc. *
      76.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group