Socle de raccordement, universZ, 500x300x205mm, classe II, IP44, 36 modules ZB011S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 27 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 5 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 2 produit(s) disponible(s) -
Borne de barre collectrice 6 produit(s) disponible(s) -
Agrafe de maintien pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur500 mm
-
Largeur300 mm
-
Profondeur205 mm
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre rangées4
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionClasse II
-
Nombre de serrure de la porte1
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Type de montageEn saillie
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ZB011S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ZB011S
Socle de raccordement, universZ, 500x300x205mm, classe II, IP44, 36 modules
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Guide d'installation International 2013-11-18
PDF783,27 kB
Guide d'installation International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Guide d'installation International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Guide d'installation International 2009-12-16
PDF311,73 kB
Montageanleitung f. FZ226
Guide d'installation International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB