The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ011B
    Cadre d'obturation Hager univers, pour armoire de distribution AP, pour montage ENC
    EAN
    3250612777662
    E-nr.
    822 833 004
    VPE
    1 pc.

    Cadre d'obturation Hager univers pour armoires murales IP30/P44 300×500mm FZ011B

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cadre d'obturation Hager univers pour armoires murales IP30/P44 300×500mm

    FZ011B

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      552 mm
    • Largeur
      352 mm
    • Profon­deur
      13 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Acier
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    RoHS report FZ011B
    PDF
    Hager déclaration REACH FZ011B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ011B | Hager Suisse

      Image produit FZ011B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ011B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ011B

      Cadre de finition universZ, 1 travée, RAL9010, pour armoire 500x300mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig; Höhen: 500 bis 1400mm | Hager Suisse

      MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig; Höhen: 500 bis 1400mm

      Guide d'installation International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
    • Guide

      Image Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Guide de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group