Kit de montage AP robusto IP55 plat aluminium pour 2×Keystone WH65410149Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 3 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s) -
Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Bande passante de transmission0-0 MHz
-
Avec porte-étiquette transparentOui
-
Nombre de sorties0
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
CouleurAluminium
-
MatièreThermoplastique
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
-
Indice de protection IPIP55
-
Profondeur de montage63 mm
-
SortieAvec sortie droite
-
Mode de montageMontage en saillie par les trous de fixation arrière
-
Type de raccordementAutres
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65410149Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65410149Q
robusto AP set de montage complet pour: 2x RJ45 Keystone/oblique: IP55 Aluminium
PDF