Kit de montage AP robusto IP55 plat blanc pour module multimédia WH65141100Q
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 3 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s) -
Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Hauteur86 mm
-
Profondeur60 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65141100Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65141100Q
robusto AP set de montage complet pour: Module multimedia/sortie plat IP55 Blanc
PDF