Kit de montage ENC robusto HMS IP55 blanc pour 2×module WH65300400C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s) -
Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Nombre de points de connexion2
-
Profondeur des boîtes d'encastrement20 mm
-
Profondeur31 mm
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur de montage17,8 mm
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
FinitionMat
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP55
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65300400C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65300400C
robusto ENC set de montage complet pour: 2x module HMS: IP55 Blanc de sécurité
PDF