Prise INC 1×type 13 Hager FLF pour câble plat Ecobus power L2 orange WH37682506D
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurOrange
-
Code RAL2004
-
Hauteur37,7 mm
-
Largeur62,7 mm
-
Profondeur43,6 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement37,6 mm
-
Profondeur de montage6 mm
-
Longueur de câble0,45 m
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesFLF encastré, FLF monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH37682506D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH37682506D
FLF Gr.1 complet: T13 /L2 avec boîte POWER (câble plat) Orange
PDF