The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Canaux - FLF
    • WH397709Z
    Rallonge Hager pour câble rond 3 pôles
    EAN
    7611919444798
    E-nr.
    150 833 153
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Instal­la­tion d'ap­pa­reil FLF
    • Canaux - FLF
    • Voir plus

    Rallonge pour câble rond Hager 3P WH397709Z

    Prix*
    10.75 CHF
    / pc. *
    10.75 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Rallonge pour câble rond Hager 3P

    WH397709Z

    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH397709Z | Hager Suisse

      Image produit WH397709Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH397709Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH397709Z

      Accessoires pour montage en canaux: Surtaxe pour câble supplémentaire 3p

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH37596200D - Prise FLF HA type 25 avec bornes enfichables avec ressort à cran d'arrêt blanc
      WH37596200D
      FLF Gr.1 complet: Prise type 25 avec bornes enfichables, Blanc
      Prix*
      34.50 CHF
      / pc. *
      34.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH37596205D - Prise FLF HA type 25 avec bornes enfichables avec ressort à cran d'arrêt noir
      WH37596205D
      FLF Gr.1 complet: Prise type 25 avec bornes enfichables, Noir
      Prix*
      37.05 CHF
      / pc. *
      37.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH37596206D - Prise FLF HA type 25 avec bornes enfichables avec ressort à cran d'arrêt orange
      WH37596206D
      FLF Gr.1 complet: Prise type 25 avec bornes enfichables, Orange
      Prix*
      37.05 CHF
      / pc. *
      37.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH37629000D - Prise FLF 2×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
      WH37629000D
      FLF complet: Prise 2x T13 plus 1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
      Prix*
      41.40 CHF
      / pc. *
      41.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH37629100D - Prise FLF 2×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
      WH37629100D
      FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc
      Prix*
      61.40 CHF
      / pc. *
      61.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group