FLF Gr.1 complet: T13 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Noir WH37682105D
EAN
7611919528016
E-nr.
663 114 153
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
40.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Tension
-
Tension nominale250 V
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement37,6 mm
-
Profondeur de montage6 mm
-
Hauteur37,7 mm
-
Largeur62,7 mm
-
Profondeur43,6 mm
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
Equipement
-
Avec couvercle à charnièreNon
Capacité
-
Nombre de modules1
-
Produit compatible avecFLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com