The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­trend
    • Ligne de tête
    • WH26910009C
    En-tête ENC Hager kallysto.trend, nombre d'unités verticales 1, nombre d'unités horizontales 1, sens de montage horizontal et vertical, largeur 94 mm, hauteur 94 mm, sans halogène, qualité du matériau Duroplast, couleur brun, numéro RAL (similaire) 8014
    EAN
    7611919536431
    E-nr.
    383 110 298
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Ligne de tête

    En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm brun WH26910009C

    Prix*
    6.40 CHF
    / pc. *
    6.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit
    Ultra blanc
    Ultra blanc

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm brun

    WH26910009C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (47)
    • Connec­teur modu­laire 1 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour varia­teur 1 produit(s) disponible(s)
    • Prise d'ap­pa­reil pour instal­la­tion inté­rieure enfi­chable 1 produit(s) disponible(s)
    • Cadre pour prise à courant faible 12 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique 6 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connec­teur modu­laire
    • Enjo­li­veur pour varia­teur
    • Prise d'ap­pa­reil pour instal­la­tion inté­rieure enfi­chable
    • Cadre pour prise à courant faible
    • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • Boîte de connexion pour la commu­ni­ca­tion des données cuivre (paire torsa­dée)
    • Prise pour antenne
    • Cadre adap­ta­teur pour inter­rup­teur
    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
    • WH70290200Z

      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé

      10.10 CHF  / pc.*
    • WH20500100Z

      kallysto accessoires: Bouton variateur / régulateur de vitesse Ultra Blanc

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH39770405Z

      Accessoires AP montage en caneaux: Boîte pour câble rond 5-pôles Noir

      23.35 CHF  / pc.*
    • WH72150104Z

      kallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite

      8.90 CHF  / pc.*
    • WH72501104Z

      kallysto accessoires module multimedia: 1x raccordement F Anthracite

      14.65 CHF  / pc.*
    • WH72501204Z

      kallysto accessoires module multimedia: 2x raccordement F Anthracite

      23.70 CHF  / pc.*
    • WH72501304Z

      kallysto access. MMM vide pour 1x raccordement F ou prise jack 6.35mm Anthracite

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH72501404Z

      kallysto access. MMM vide pour 2x raccordement F ou prise jack 6.35 Anthracite

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH72510104Z

      kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH72510204Z

      kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH72520104Z

      kallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.

      10.05 CHF  / pc.*
    • WH72530304Z

      kallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d=6.4mm Anthracite

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH72530404Z

      kallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Anthracite

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH72531604Z

      kallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite

      15.50 CHF  / pc.*
    • WH72540104Z

      Accessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH72360104Z

      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite

      13.00 CHF  / pc.*
    • WH72360204Z

      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.

      13.00 CHF  / pc.*
    • WH72360403Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair

      13.00 CHF  / pc.*
    • WH72360404Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite

      13.00 CHF  / pc.*
    • WH72360504Z

      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH72361204Z

      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.

      13.00 CHF  / pc.*
    • WH72531704Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite

      59.80 CHF  / pc.*
    • WH72531707Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige

      59.80 CHF  / pc.*
    • WH72531709Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun

      59.80 CHF  / pc.*
    • WH72531804Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite

      34.75 CHF  / pc.*
    • WH72531807Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige

      34.75 CHF  / pc.*
    • WH72531809Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun

      34.75 CHF  / pc.*
    • WH70531800Z

      Insert 1xhaut-parleur Z

      25.50 CHF  / pc.*
    • WH405437Z

      Accessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB

      41.65 CHF  / pc.*
    • WH405438Z

      Accessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB

      38.90 CHF  / pc.*
    • WH405439Z

      Accessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB

      38.90 CHF  / pc.*
    • WH405440Z

      Accessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB

      38.90 CHF  / pc.*
    • WH405485Z

      Accessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB

      35.10 CHF  / pc.*
    • WH405486Z

      Accessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB

      37.70 CHF  / pc.*
    • WH405487Z

      Accessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB

      35.10 CHF  / pc.*
    • WH405488Z

      Accessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB

      35.10 CHF  / pc.*
    • WH405489Z

      Accessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB

      35.10 CHF  / pc.*
    • WH405490Z

      Accessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB

      35.10 CHF  / pc.*
    • WHT9005

      kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Noir

      7.45 CHF  / pc.*
    • WHT9007

      kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Beige

      7.45 CHF  / pc.*
    • WHT9009

      kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Brun

      7.45 CHF  / pc.*
    • WH395604Z

      Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre

      1.15 CHF  / pc.*
    • WH395605Z

      Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH395606Z

      Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH395607Z

      Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc

      24.00 CHF  / pc.*
    • WH395608Z

      Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)

      17.05 CHF  / pc.*
    • WH395609Z

      Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel

      17.05 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-06-24
    PDF
    35,41 MB
    Hager REACH declaration WH26910009C
    PDF
    Hager RoHS report WH26910009C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH26910009C | Hager Suisse

      Image produit WH26910009C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH26910009C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH26910009C

      KTR à encastré ligne de tête 1x1 brun

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH26910000C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm blanc
      WH26910000C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 ultra blanc
      Prix*
      5.40 CHF
      / pc. *
      5.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH26910003C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm gris clair
      WH26910003C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 gris
      Prix*
      6.40 CHF
      / pc. *
      6.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH26910004C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm anthracite
      WH26910004C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 anthracite
      Prix*
      6.40 CHF
      / pc. *
      6.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH26910005C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm noir
      WH26910005C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 noir
      Prix*
      6.40 CHF
      / pc. *
      6.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH26910007C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm beige
      WH26910007C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 beige
      Prix*
      6.40 CHF
      / pc. *
      6.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group