The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­trend
    • Ligne de tête
    • WH26910005C
    En-tête ENC Hager kallysto.trend, nombre d'unités verticales 1, nombre d'unités horizontales 1, sens de montage horizontal et vertical, largeur 94 mm, hauteur 94 mm, sans halogène, qualité du matériau Duroplast, couleur noir, numéro RAL (similaire) 9005
    EAN
    7611919536417
    E-nr.
    383 110 258
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Ligne de tête

    En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm noir WH26910005C

    Prix*
    6.60 CHF
    / pc. *
    6.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit
    Ultra blanc
    Ultra blanc

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm noir

    WH26910005C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (42)
    • Connec­teur modu­laire 1 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour varia­teur 1 produit(s) disponible(s)
    • Prise d'ap­pa­reil pour instal­la­tion inté­rieure enfi­chable 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique 6 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 6 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de connexion pour la commu­ni­ca­tion des données cuivre (paire torsa­dée) 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connec­teur modu­laire
    • Enjo­li­veur pour varia­teur
    • Prise d'ap­pa­reil pour instal­la­tion inté­rieure enfi­chable
    • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • Boîte de connexion pour la commu­ni­ca­tion des données cuivre (paire torsa­dée)
    • Méca­nisme jack modu­laire
    • Prise pour antenne
    • Méca­nisme pour haut-­par­leur
    • Méca­nisme Cinch
    • Cadre adap­ta­teur pour inter­rup­teur
    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH70290200Z

      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH20500100Z

      kallysto accessoires: Bouton variateur / régulateur de vitesse Ultra Blanc

      8.05 CHF  / pc.*
    • WH39770405Z

      Accessoires AP montage en caneaux: Boîte pour câble rond 5-pôles Noir

      23.95 CHF  / pc.*
    • WH72360104Z

      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360204Z

      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360403Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360404Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360504Z

      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH72361204Z

      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72531704Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite

      61.30 CHF  / pc.*
    • WH72531707Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige

      61.30 CHF  / pc.*
    • WH72531709Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun

      61.30 CHF  / pc.*
    • WH72531804Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite

      35.65 CHF  / pc.*
    • WH72531807Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige

      35.65 CHF  / pc.*
    • WH72531809Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun

      35.65 CHF  / pc.*
    • WH70531800Z

      Insert 1xhaut-parleur Z

      26.15 CHF  / pc.*
    • WH72150104Z

      kallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH72510104Z

      kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH72510204Z

      kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH72520104Z

      kallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.

      10.35 CHF  / pc.*
    • WH72531604Z

      kallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH72540104Z

      Accessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH405437Z

      Accessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB

      42.70 CHF  / pc.*
    • WH405438Z

      Accessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB

      39.90 CHF  / pc.*
    • WH405439Z

      Accessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB

      39.90 CHF  / pc.*
    • WH405440Z

      Accessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB

      39.90 CHF  / pc.*
    • WH405485Z

      Accessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH405486Z

      Accessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB

      38.65 CHF  / pc.*
    • WH405487Z

      Accessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH405488Z

      Accessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH405489Z

      Accessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH405490Z

      Accessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH72530304Z

      kallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d=6.4mm Anthracite

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH72530404Z

      kallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Anthracite

      12.10 CHF  / pc.*
    • WHT9005

      kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Noir

      7.60 CHF  / pc.*
    • WH395604Z

      Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre

      1.20 CHF  / pc.*
    • WH395605Z

      Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc

      8.35 CHF  / pc.*
    • WH395606Z

      Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc

      8.35 CHF  / pc.*
    • WH395607Z

      Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc

      24.60 CHF  / pc.*
    • WH395608Z

      Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)

      17.50 CHF  / pc.*
    • WH395609Z

      Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel

      17.50 CHF  / pc.*
    • WH399600Z

      WA accessoires: Sticker anti-poussière (Boîte de 300 pièces)

      15.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH26910005C
    PDF
    Hager RoHS report WH26910005C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH26910005C | Hager Suisse

      Image produit WH26910005C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH26910005C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH26910005C

      KTR à encastré ligne de tête 1x1 noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH26910000C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm blanc
      WH26910000C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 ultra blanc
      Prix*
      5.55 CHF
      / pc. *
      5.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH26910003C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm gris clair
      WH26910003C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 gris
      Prix*
      6.60 CHF
      / pc. *
      6.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH26910004C - En-tête ENC Hager kallysto.trend 1×1 94×94mm anthracite
      WH26910004C
      KTR à encastré ligne de tête 1x1 anthracite
      Prix*
      6.60 CHF
      / pc. *
      6.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH26910100C - En-tête ENC kallysto.trend 2×1 blanc vertical
      WH26910100C
      kallysto.trend encastré: Ligne de tête 2x1 vertical Blanc
      Prix*
      10.15 CHF
      / pc. *
      10.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH26910103C - En-tête ENC kallysto.trend 2×1 gris clair vertical
      WH26910103C
      kallysto.trend encastré: Ligne de tête 2x1 vertical Gris
      Prix*
      12.65 CHF
      / pc. *
      12.65 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group