The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • UD42B1
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Kit Hager univers N 600×500mm pour appareils AMD horizontal UD42B1

Kit Hager univers N, pour appareils AMD, horizontal
EAN
3250616141322
E-nr.
822 892 094
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
172.00 CHF
/ pc. *
172.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit Hager univers N 600×500mm pour appareils AMD horizontal

UD42B1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (16)
    • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires 3 produit(s) disponible(s)
    • Système de repé­rage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 5 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 4P type A 6 kA (EN/IEC61009) 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires
    • Système de repé­rage
    • Acces­soires de montage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 4P type A 6 kA (EN/IEC61009)
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 1P+N TYPE A 6 kA (EN/IEC61009)
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 3x (1P+N) type A 6 kA (EN/IEC61009)
    • UZ52A1

      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers

      15.55 CHF  / pc.*
    • UZ50A1

      Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale

      9.15 CHF  / pc.*
    • UT50C

      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

      17.05 CHF  / pc.*
    • UZ005

      Étiquette d'identification, universN, fente de dispositif, 12 pièces

      16.20 CHF  / jeu*
    • UZ006

      Bande de papier, universN, 5 pièces

      15.20 CHF  / jeu*
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      27.80 CHF  / pc.*
    • UZ25V1

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

      28.60 CHF  / pc.*
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      23.30 CHF  / pc.*
    • UZ01V2

      Jeu de 20 supports de fixation UniversZ p.bracelet guide fil, pour rail 35x7, 5mm

      26.05 CHF  / pc.*
    • UZ05A1

      Tour partie supérieure, universN, 4 pièces

      6.85 CHF  / pc.*
    • S35V

      obturateur en bande

      22.55 CHF  / pc.*
    • ZZ35S

      Obturateurs en bande, verrouillables, largeur 12 modules

      4.75 CHF  / pc.*
    • FZ913

      Jeu de 4 guides câbles, univers, à visser

      9.15 CHF  / pc.*
    • ADM463QC

      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

      218.00 CHF  / pc.*
    • ADS913QC

      Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC&QB

      138.00 CHF  / pc.*
    • ADZ363QC

      Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

      268.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      4
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      96
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager déclaration REACH UD42B1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD42B1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UD42B1 | Hager Suisse

      Image produit UD42B1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD42B1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UD42B1

      Kit,universN,600x500mm,pour appareils modulaires horizontal,8x12module

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

      PDF
      684,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

      PDF
      717,48 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
      UZ52A1
      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
      Prix*
      15.55 CHF
      / pc. *
      15.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
      UZ51A1
      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
      Prix*
      13.50 CHF
      / pc. *
      13.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      UK42T1 - Kit Hager univers N 600×500mm pour interrupteur de charge 630A
      UK42T1
      Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
      Prix*
      179.00 CHF
      / pc. *
      179.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UK21S1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 250/400A
      UK21S1
      Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
      Prix*
      105.50 CHF
      / pc. *
      105.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      UK21R1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 125/160A
      UK21R1
      Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
      Prix*
      84.00 CHF
      / pc. *
      84.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group